Опубликуйте свои продукты
Mezclador termostático para baño y ducha
Gala

Mezclador termostático para baño y ducha

Mezclador termostático para baño y ducha.
Cпецификация
  • Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG3968100
  • Тип продукцииT-947
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.62
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Описание Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Номер OmniClass23-15 11 15 13
  • Наименование OmniClassShower and Dressing Compartments