Опубликуйте свои продукты
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Архив

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Cпецификация
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIJT3EBXXX
    • Тип продукцииFortis
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8.5
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes