Опубликуйте свои продукты
Sloping roof with external cladding of clay tile. T
Asociación HISPALYT

Sloping roof with external cladding of clay tile. T

4.3 из 5 звезд4.3(15 отзывы)
Sloping roof with external cladding of 20 mm thick clay tile, mechanically fixed to battens, granting micro ventilation between cladding and support.
Cпецификация
  • Usual dimensions of a clay roof tile (length x width x height x thickness cm): • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (Spanish tile) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (Roman tile) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (Marseille tile) CLAY ROOF TILE PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Roman tile without batten lug flexural strength (N) = 600 • Roman tile with batten lug flexural strength (N) = 900 • Spanish tile flexural strength (N) = 1000 • Other tiles flexural strength (N) = 1200 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 2000 • λ (W/m·K) = 1,00 • Cp (J/Kg·K) = 800 • μ = 30 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOMP_H_T
  • Тип продукцииComponentes
  • Группа продукцииComponentes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-11-12
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)20
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
  • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
  • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
  • Номер OmniClass23-13 39 17 11
  • Наименование OmniClassClay Roof Tiles
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings