Опубликуйте свои продукты
Tabarca BASE 615x615 Grey
Tabarca BASE 615x615 Grey
    Gala
    Архив

    Tabarca BASE 615x615 Grey

    Tabarca BASE / 61,5x61,5. 

    Colour: Grey.

    Finish: Satin.

    Glazed porcelain wall and floor tile in neutral colours, a soft texture that covers walls in a relaxed atmosphere.

    TABARCA is a collection that covers spaces with a warm softness, relaxed atmospheres with soft and neutral colours to be perfectly combined with any setting. Perfectly finished full body pieces, creating an enveloping and delicate visual continuity.

    Cпецификация
    • Glazed porcelain. 

      Floor tiles/Wall tiles, Class C1, Satin, Shade variation.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMYT62L021
    • Тип продукцииTabarca
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8.7
    • Ширина (мм)615
    • Глубина (мм)615
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES