Опубликуйте свои продукты
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    S-24 & SN-24, Steel Pan Sectional Overhead Garage Door

    4.5 из 5 звезд4.5(13 отзывы)

    S-24 & SN-24, optional Insulated and Non-Insulated Commercial Garage Doors

    Cпецификация
    • Features and Benefits

      DEEP-GROOVEDSTEEL WALL 

      • Providing more strength and additionalbending resistance, our sectionsare made with ½“ deep and 2“ widehorizontal grooves with alternatingsmaller grooves.


      OPTIONAL POLYSTYRENEINSULATION 

      • For energy savings, polystyreneinsulation protected with a vinylbacking is available.


      SECTION PROFILE 

      • Rails are hemmed the entire lengthof the section for added sturdinessand dependability.


      CENTER AND END STILES 

      • With a fully hemmed edge for addedstrength and safety, all stiles arepre-punched with extruded holesfor secure attachment of hingesand hardware components.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS-24-SN-24-Steel-Pan-Door
    • Тип продукцииGarage Door
    • Группа продукцииCommercial Sectional Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери