Опубликуйте свои продукты
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)

The Amarr 3552 aluminum door creates a clean style that is perfect for automotive showrooms and repair centers, service stations, car washes, fire houses, restaurants, and sports complexes. These doors can be mounted stationary or operative as a stylish alternative for al fresco situations.

MAXIMUM VISIBILITY

The ClearView Aluminum Strut System does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

ECO-FRIENDLY

The Amarr 3552 provides maximum natural light and visibility to help reduce electric light requirements while enhancing indoor environmental quality.

Cпецификация
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНMetal doors
  • Код ССКПУ ООН30171505
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors