Опубликуйте свои продукты
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
    Garaventa Lift

    Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 из 5 звезд4.1(27 отзывы)

    What is a LULA Elevator?
    Limited Use, Limited Application
    25 feet (7.6 m) maximum travel*
    18 square feet (1.67 m2) maximum car size
    30 feet per minute maximum speed*
    1400 lbs. (635 Kg) maximum load capacity
    *Limits are determined by local codes. Check with your Garaventa Lift representative for more information regarding the use of LULA elevators in your area.

    Features
    Fully automatic controls
    Two-speed horizontal sliding doors
    Braille markings on all controls
    Audio/visual car direction indicator
    Full-height photo electric obstruction sensors
    Automatic homing
    Cost effective

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlula-elevator
    • Тип продукцииLula Elevators
    • Группа продукцииElvoron Lula Elevator
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы
    • Код CSI MasterFormat 201414 20 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Elevators
    • Номер OmniClass23-23 11 11
    • Наименование OmniClassElevators
    • Код CSI UniFormat IID1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

    Доступно в регионах:

    Северная Америка