The Genesis Shaftway model is a vertical platform wheelchair lift.This style lift has a capacity or 340 kg (750lbs.) and can provide access up to 4343mm (171"). The Shaftway model is designed to fit the lift components within a shaftway built by other to Garaventa Lift specifications. The Shaftway Model can be designed to blend and compliment the building design at a fraction of the cost of an elevator.
The components of the Shaftway Models consist of a drive mast, passenger platform, doors/gates, call stations and platform controls.
The Genesis Shaftway Model suitable for commercial or residential projects and can be installed indoors or outdoors.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |