Опубликуйте свои продукты
Single-leaf exterior door GEALAN S8000
GEALAN France

Single-leaf exterior door GEALAN S8000

Porte d'entrée un vantail GEALAN S8000
Cпецификация
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpe-frappe-1v-PVC
  • Тип продукцииS8000 IQ
  • Группа продукцииFrappe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2167
  • Ширина (мм)1024
  • Глубина (мм)74
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступно в регионах:

Европа
Франция
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit