The Gemstone 6032LST-R, 2 1/2” low clearance threshold is designed as a bathtub replacement shower pan with a right drain (Left is also available). The option to add an optional factory applied patented membrane system to the shower pan is perfect for eliminating the risk of leakage at the most vulnerable point between the threshold of the shower pan and the flooring that adjoins, allowing the pan to be tied into a tile or flooring system. The non-slip texture meets and exceeds the F462 COF testing while being very easy to clean and the 1” water dams allow any wall system to be securely added. The grid system on the bottom of the pan has designed locations where elastomeric adhesion can be used to secure the pan to the substrate which is an advantage over other brands.
Gemstone shower pans carry a 10 year factory product warranty when installed in accordance to the Gemstone installation instructions.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |