Опубликуйте свои продукты
GENERAL SPLIT AOSG30CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSG30CMTA

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of

central control system (Option)

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AOSG30CMTA / 8.0kw
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOSG30CMTA
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)716
  • Ширина (мм)820
  • Глубина (мм)315
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)41
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Азия Африка