Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・Smart System: Auto Mode

・High Efficiency & Quiet operation

・Use WIFI adapter UTY-TFSXZ2 to control your unit with Fujitsu’s FGLAir smartphone app

Cпецификация
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RGLX / 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AOU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h AOU30RGLX / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AOU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOU18-36RGLX
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)61
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC