Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Extreme performance with reliable heating down to -22°F (-30°C).

•Base pan heater designed for the extreme cold climate region

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 66ft (20m)

•Up to 33% higher rated heating capacity than nominal capacity

-12000 Btu/h Rated Heating Capacity for 9000 Btu/h system

-Up to 112% heating capacity @ -22°F

•Outdoor Unit Low-noise operation mode Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KTAP1 / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOUH09KTAP1
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)632
  • Ширина (мм)799
  • Глубина (мм)290
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)39
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment