Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

•Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24KUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOUH24KUAS1
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)788
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)52
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment