Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Special Cooling Operation extends cooling operation down to -4°F (-20°C)

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

•Low-noise outdoor unit operation mode

•Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KPAS1 / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h AOUH36KPAS1 / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOUH30-36KPAS1
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)788
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)53
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment