Опубликуйте свои продукты
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5

・Wide range of indoor units with various models

・Compact design

・Easy installation

・Central & Individual Control

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG36LBLA5 / 10.0kW / 12.0kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOYG36LBLA5
  • Тип продукцииMulti Split Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)998
  • Ширина (мм)970
  • Глубина (мм)370
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)94
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC