Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Cпецификация
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARTH30-54KMTAP
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)240
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)42
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Океания