Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA

・High energy saving
・ Easy Installation
・ Energy saving operation with zone control
・Automatic Airflow adjustment function
・Refrigerant Cycle Monitor

Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH45KHTA / 12/5kW / 14.0kW ARTH54KHTA / 14.0kW / 15.5kW ARTH60KHTA / 15.5kW / 18.0kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARTH45-60KHTA
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)425
  • Ширина (мм)1250
  • Глубина (мм)490
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)53
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Океания