Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KTBS / 12000BTU/h / 15300BTU/h ASUH15KTBS / 14500BTU/h / 17400BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASUH09-15KTBS
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)295
  • Ширина (мм)894
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment