Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH

・Highly-efficiency, compact design

・More comfortable airflow

・Quiet operation & 6-Step fan speed control

・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.

Cпецификация
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HCAH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HCAH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HCAH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HCAH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HCAH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HCAH / 4.0kW / 4.5kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASYA004-014HCAH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)268
  • Ширина (мм)840
  • Глубина (мм)203
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)8.5
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment