Опубликуйте свои продукты
Roofing, EPDM Membrane, Black, 1.1mm
Generic Building Materials

Roofing, EPDM Membrane, Black, 1.1mm

EPDM is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane (ethylene propylene diene terpolymer) used in low-slope buildings worldwide. Its two primary ingredients, ethylene and propylene, are derived from oil and natural gas. EPDM can be installed either fully adhered, mechanically attached or ballasted, with the seams of the roofing system sealed with liquid adhesives or specially formulated tape. EPDM is available in both black and white. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEPDM_black_1
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)1.1
Связанные
  • Основной материалРезина
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
  • Код ССКПУ ООН30151505
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_76_25
  • Описание Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11 21
  • Наименование OmniClassEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING