Опубликуйте свои продукты
Aluminum, 4mm
Generic Building Materials

Aluminum, 4mm

Aluminium is a silvery-white, lightweight metal, the most abundant in the earth's crust but found only in combination. It has low density, has a high thermal conductivity, has excellent corrosion resistance and can be easily cast, machined and formed, is non-toxic, non-magnetic and non-sparking. Having good conductive and thermal properties, it is used to form many hard, light, corrosion-resistant alloys, in a huge variety of products including cans, foils, kitchen utensils, window frames, beer kegs and aeroplane parts. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaluminum_4
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)4
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНAluminum foil
  • Код ССКПУ ООН30102006
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_51_05
  • Описание Uniclass 2015Aluminium sheets
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 19 11 11 11
  • Наименование OmniClassThin Metal Sheets
  • Код CSI UniFormat IIB
  • Заголовок CSI UniFormat IISHELL