Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.
Техническая спецификация
Уникальная ссылкаeps_60
Тип продукцииMaterials
Группа продукцииBuilding materials
ТипСтроительные материалы
Дата публикации2016-01-01
Номер версии1
Глубина (мм)60
Связанные
Основной материалПенополистерол (EPS)
Классификация
Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
Классификация IFCМатериал
Код ETIMEC000406
Название ETIMThermal insulation
Название по ССКПУ ООНThermal insulation
Код ССКПУ ООН301415
Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
Описание Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
Код CSI MasterFormat 201407 21 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 11
Наименование OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation