Опубликуйте свои продукты
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Xci NB is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core bonded to a premium performance coated glass facer on one side and 7 /16″ or 5 /8″ OSB or plywood on the other. This product is designed for use in Type V commercial and residential wall applications providing continuous insulation and a cladding attachment substrate. Do not countersink fasteners. See the Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289IBC Chapter 26 and IRC section R316California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420California Bureau of Household Goods and ServicesUL Classified for use in Canada
Cпецификация
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxci-nb-rigid-insulation-panel
  • Тип продукцииXci Wall Products
  • Группа продукцииExternal Wall Insulated Boards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка