Опубликуйте свои продукты
EPS, Expanded Polystyrene, 90mm
Generic Building Materials

EPS, Expanded Polystyrene, 90mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeps_90
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Название по ССКПУ ООНThermal insulation
  • Код ССКПУ ООН301415
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
  • Описание Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Наименование OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE