Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.
Техническая спецификация
Уникальная ссылкаmineral_wool_220
Тип продукцииMaterials
Группа продукцииBuilding materials
ТипСтроительные материалы
Дата публикации2016-01-01
Номер версии1
Высота (мм)2500
Ширина (мм)1200
Глубина (мм)220
Связанные
Основной материалМинеральная вата
Классификация
Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция