Опубликуйте свои продукты
Steel, Carbon
Generic Building Materials

Steel, Carbon

Carbon steel is most-common type of steel, a metal alloy that contains iron and about 0.1 - 0.3 % of carbon. The only other elements allowed in carbon steel are: manganese (1.65% max), silicon (0.60% max), and copper (0.60% max). In general, increase in the amount of carbon reduces ductility but increases tensile strength and the ability to harden through tempering.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsteel_carbon
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНSteel profiles
  • Код ССКПУ ООН30102304
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_32_11
  • Описание Uniclass 2015Carbon steel frames
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 21 17
  • Наименование OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Код CSI UniFormat IIA
  • Заголовок CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE