Опубликуйте свои продукты
Steel, Chrome - Polished
Generic Building Materials

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsteel_chrome
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНSteel profiles
  • Код ССКПУ ООН30102304
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Описание Uniclass 2015Metal tiles
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 21 17
  • Наименование OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Код CSI UniFormat IIA
  • Заголовок CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE