Опубликуйте свои продукты
Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers
Gerber Plumbing Fixtures

Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers

Wall Hung Lav

12-901, 12-904, 12-908 Cast Iron Wall Hung Lavatory

SKU# 12-908
ADA compliant: Yes

Description
  • 3 3/4" Back splash
  • 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers
  • Includes wall hanger and mounting hardware
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 20 1/2"
Depth 17 3/4"
Height 11 3/8"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgerber-0011
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSinks/Lavatories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-20
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины