Опубликуйте свои продукты
Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory,  20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers
Gerber Plumbing Fixtures

Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory, 20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers

4" centerset

12-658 Monticello 20 1/4" x 18 1/2" Ledge Type Wall Hung Lav
12-654 Monticello II 20 1/4" x 18 1/2" Ledge Type Wall Hung Lav


SKU# 12-658 and 12-654
ADA compliant: Yes

Description
  • Two integral self-draining soap dishes
  • Back overflow
  • Fast aligning one-piece wall hanger
  • 8" or 4" centers
  • Punched for use with concealed carrier
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 20 1/4"
Depth 18 1/2"
Height 13"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgerber-0012
  • Тип продукцииSinks/Lavatories
  • Группа продукцииMonticello
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-20
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины