Опубликуйте свои продукты
PVC Bend Supports
GF Building Flow Solutions

PVC Bend Supports

The Uponor PVC Bend Supports are for use in concrete slab installations. The sleeve is used to aid and support the PEX tubing as it enters/exits the concrete slab at a 90° angle.
Cпецификация
  • Product #: A5500500 | A5500625 | A5501000 | A5500750

    Primary Material: Plastic

    Primary Material: CPVC

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPVC-Bend-Supports
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииSupport
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника