Опубликуйте свои продукты
GIESSE HANGAR-BOX® temporary building
GIESSE S.p.A.
Архив

GIESSE HANGAR-BOX® temporary building

HANGAR-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • white PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHangar-Box
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалПВХ
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Хранилище