Опубликуйте свои продукты
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Steel waste storage unit featuring a sophisticated dark gray finish.

    Made of highly corrosion-resistant hot-dip coated steel for excellent durability.

    The rotating upper door is stored inside the unit when opened, reducing dead space.

    The vertically sliding front door can be opened without requiring additional space in front of the unit.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Cпецификация
    • ■CKR-1305G-2

      Capacity: 500 L

      Dimensions: W1300 × D500 × H1160 mm

       

      ■CKR-1007G-2

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKR-1307G-2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKR-1607G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKR-1907G-2

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKR-1309G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKR-1609G-2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKR-1909G-2

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Highly Corrosion-Resistant Hot-Dip Coated Steel

      Color: Dark Gray

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwaste-storage-steel-dark-gray-ckr-g-2
    • Тип продукцииWaste Storage
    • Группа продукцииClean Stocker
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Хранилище
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit