Опубликуйте свои продукты
Качели Drive Unit двери FD 10
Качели Drive Unit двери FD 10
Качели Drive Unit двери FD 10
Качели Drive Unit двери FD 10
Качели Drive Unit двери FD 10
Качели Drive Unit двери FD 10
Качели Drive Unit двери FD 10
    Gilgen Door Systems

    Качели Drive Unit двери FD 10

    Компактный и надежный механизм привода для использования в областях с тяжелым топотом. Этот низкий уровень шума электромеханические Привод поставляется в впечатляюще гладкий пакет. Его конструкцией является одновременно надежными и антивандальными решениями он подходит для любого места.
    Cпецификация
    • Gilgen FD 10 и FD 10-Invers качаться блоки привода дверей Гильген FD 10 (стандарт) и FD 10-Invers (дым-экстракции) качания дверные блоки привода Gilgen GD 10 распашные блоки привода дверей, TÜV-тестирование на соответствие с EN 16005 и DIN 18650. Эти приводы являются весьма последовательной, когда речь идет производительность, длительный срок службы и низкий уровень шума. Подходит даже для дверей с дверным полотном шириной до 1100 мм и веса дверного полотна до 150 кг. ) Стандарт (FD 10 () FD-10 Invers дым-экстракции (может быть открыт при отключенном питании) Компоненты привода и система управления размещены в гладко разработанном покрытии. Полная энергия привод с интегрированной / конфигурируемой функцией низкоэнергетической (для работы без датчиков безопасности). Простой в настройке и эксплуатации через встроенный экран графического дисплея. 3-х позиционный переключатель программ интегрированы в боковой крышке. Соединительные клеммы для эксплуатации и безопасности / элементов безопасности, а также «Е» - открыватель и моторные замки. Приводной блок и корпус Размеры: 70 мм х 125 мм х 730 мм (HxDxW) () Алюминиевый корпус Е6 / EV1 с бесцветной анодированной отделкой () Корпус из полированной хромированной стали () E6 / EV1 полных алюминиевый корпус с бесцветной анодированной отделкой (для би-разделительных дверей) Возможные конфигурации () Одностворчатые () Bi-разлука (два-дверное полотно) () Функция аварийного выхода () Функция Дым экстракции (Invers) () Аварийный выход и функция дыма экстракции (Invers) Варианты установки и стержневые () Перемычка установленной со скольжением стержней в подталкивании конфигурации () Перемычка установленной со скольжением стержней в вытягивать конфигурации () Перемычка монтаж со стандартными стержнями в подталкивании конфигурации (для лучшей передачи мощности) () Лист установленный со скольжением стержней в подталкивании конфигурации (когда высота ограничена) () Лист установленный со скольжением стержней в вытягивать конфигурации (когда высота ограничена) () Лист монтаж со стандартными стержнями в подталкивании конфигурации (когда высота ограничена) Аксессуары и дополнительные функции (Подключение) щиток (для двустворчатых дверей аварийных выходов) Дополнительные элементы управления () без напряжения выходов для подтверждений приема, например, система управления зданием (через реле на печатную плату) () Гильген печатная плата радио и ГФУ ручной передатчик () Операция блокировки с программируемой специальной функцией (например, для защиты от ветра). защита пользователя () LZR лазерного сканирования плоские, безопасность датчика / безопасности для автоматических дверей качания. Для надежного контроля открытия / закрытия движения, в том числе вторичного закрытия края. Устанавливается снаружи внутрь и снаружи дверного полотна. Элементы управления Стандарт: 3-х позиционный переключатель программ интегрированы в боковой крышке. Необязательный: () Стационарный D-BEDiX переключатель программ Для облегчения выбора функции двери, и для отображения различных элементов системной информации () Flush установка (с использованием флеш-типа коробки клиента) () Поверхности установки (с поверхностью типа пластиковой рамке, в белом) () КОМБИ-D-BEDiX с ключом цилиндра для блокирования выбранного режима операционной программы клавишу выбора с подсветкой ЖК-дисплей, для выбора функции двери, для настройки всех параметров двери и отображения рабочих данных. () Флеш установка в двойной коробке (глубина 1 ½) () Поверхности установки (с поверхностного типа пластиковой рамкой, двойной, в белом) Управление / исполнительные элементы () Радиолокационный блок установлен на внутренней стороне, датчик движения для надежного открывания () Радиолокационный блок установлен на внешнюю сторону, датчик движения для надежного открывания () Бесконтактный ATC-Кнопка для оптимальной гигиенической работы () ОТКРЫТЫЙ кнопочные, белый, с феллеровского EDIZIOdue () ОТКРЫТЫЙ кнопочные, зеленый свет, от феллеровского EDIZIOdue () EMERGENCY ОТКРЫТЫЙ кнопочные, зеленый свет, с символом «аварийный выход» () Ключ-управляемый ОТКРЫТЫЙ импульсный выключатель
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFD_10
    • Тип продукцииAutomatic Swing Doors
    • Группа продукцииSwing Door Operator
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)730
    • Глубина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)8.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoor openers
    • Код ССКПУ ООН30171512