Опубликуйте свои продукты
Качели Drive Unit Дверной FD 20
Качели Drive Unit Дверной FD 20
Качели Drive Unit Дверной FD 20
    Gilgen Door Systems

    Качели Drive Unit Дверной FD 20

    Один приводной механизм - много возможных применений 20 свинг блок привода двери Gilgen FD является очень последовательным, когда дело доходит до работы, длительный срок службы и низкий уровень шума. От lightweigth внутренних дверей до тяжелых наружных дверей, предназначенных, чтобы противостоять сильным ветрам - Gilgen FD 20 всегда правильный выбор!
    Cпецификация
    • Gilgen FD 20, FD 20-F и FD 20-Invers качаться блоки привода дверей Гильген FD 20 (стандарт), FD 20-F (противопожарный) и FD-20 (INVERS дыма экстракционные) качания дверных блоков привода Gilgen FD 20 распашные блоки двери привода ТЮФ проверены на соответствие с EN 16005 и DIN 18650. Эти приводы являются весьма последовательной, когда речь идет производительность, длительный срок службы и низкий уровень шума. Подходит даже для тяжелых внешних дверей с учетом высоких ветровых нагрузок. ) Стандарт (FD 20 () FD 20-F противопожарные (с одобрения DIBt) () FD-20 Invers дымососные (может быть открыт при отключенном питании) Компоненты привода и система управления размещены в гладко разработанном покрытии. Полная энергия привод с интегрированной / конфигурируемой функцией низкоэнергетической (для работы без датчиков безопасности). Простой в настройке и эксплуатации через встроенный экран графического дисплея. Кнопки с подсветкой программно-селектор (в том числе и ручного сброса) интегрированы в боковую крышку. Соединительные клеммы для эксплуатации и безопасности / элементов безопасности, а также «Е» - открыватель и моторные замки. Приводной блок и корпус Размеры: 95 мм х 120 мм х 690 мм (HxDxW) () Алюминиевый корпус Е6 / EV1 с бесцветной анодированной отделкой () Корпус из полированной хромированной стали () E6 / EV1 полных алюминиевый корпус с бесцветной анодированной отделкой (для би-разделительных дверей) () Полный корпус из полированной хромированной стали (для би-разделительных дверей) Возможные конфигурации () Одностворчатые () Bi-разлука (два-дверное полотно) () Аварийный выход / спусковое маршрут функция () Функция Противопожарной () Аварийный выход и функция противопожарной () Функция Дым экстракции (Invers) () Аварийный выход и функция дыма экстракции (Invers) Варианты установки и стержневые () Перемычка установленной со скольжением стержней в подталкивании конфигурации () Перемычка установленной со скольжением стержней в вытягивать конфигурации () Перемычка монтаж с нормальными скользящими стержнями в подталкивании конфигурации (для лучшей передачи мощности) () Лист установленный со скольжением стержней в подталкивании конфигурации (когда высота ограничена) Аксессуары и дополнительные функции () Встроенная сигнализация дыма (в корпусе привода) () Встроенный регулятор последовательности механического закрывания (для огнестойких дверей двустворчатых) (Подключение) щиток (для двустворчатых дверей аварийных выходов) Дополнительные элементы управления () без напряжения выходов для подтверждений приема, например, система управления зданием (через реле на печатную плату) () Гильген печатная плата радио и ГФУ ручной передатчик () Операция блокировки с программируемой специальной функцией (например, для защиты от ветра). защита пользователя () LZR лазерного сканирования плоские, безопасность датчика / безопасности для автоматических дверей качания. Для надежного контроля открытия / закрытия движения, в том числе вторичного закрытия края. Устанавливается снаружи внутрь и снаружи дверного полотна. Элементы управления Стандарт: Кнопки с подсветкой программного управления (в том числе и ручной сброса) интегрировано в боковой крышку Необязательный: () Стационарный D-BEDiX ключ выбора программ. Для облегчения выбора функции двери, и для отображения различных элементов системной информации () Flush установка (с использованием флеш-типа коробки клиента) () Поверхности установки (с поверхностью типа пластиковой рамке, в белом) () КОМБИ-D-BEDiX с ключом цилиндра для блокировки выбранного режима работы. Ключ выбора программ с подсветкой ЖК-дисплея, для выбора функций дверей, регулировки параметров двери и отображения рабочих данных. () Флеш установка в двойной коробке (глубина 1 ½) () Поверхностного монтажа (с поверхностью типа пластиковой рамкой, 2X, в белом) () Ручная активация и кнопки «Сброс» (двойной кулисный переключатель), красная () С Феллер Ediziodue флеш-типа пластиковой рамке, красный. Для установки в встраиваемых, утопленного типа коробки () С Феллер Ediziodue поверхностного типа пластиковой рамкой, белым. Для поверхностного монтажа Управление / исполнительные элементы () Радиолокационный блок установлен на внутренней стороне, датчик движения для надежного открывания () Радиолокационный блок установлен на внешнюю сторону, датчик движения для надежного открывания () Кнопка Бесконтактный УВД для оптимальной гигиенической эксплуатации () ОТКРЫТЫЙ кнопочные, белый, с феллеровского EDIZIOdue () ОТКРЫТЫЙ кнопочные, зеленый свет, от феллеровского EDIZIOdue () EMERGENCY ОТКРЫТЫЙ кнопочные, зеленый свет, с символом «аварийный выход» () Ключ-управляемый ОТКРЫТЫЙ импульсный выключатель
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFD_20
    • Тип продукцииAutomatic Swing Doors
    • Группа продукцииSwing Door Operator
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-16
    • Номер версии2
    • Высота (мм)95
    • Ширина (мм)690
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)10.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoor openers
    • Код ССКПУ ООН30171512