Опубликуйте свои продукты
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance
    Gilgen Door Systems

    Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance

    Safe. Reliable. Functional. 

    Exposed persons, sensitive operating facilities, valuable material assets require increased protection. Thanks to the solid frame construction and the special glass, an excellent safety standard is combined with an attractive design

    Cпецификация
    • This certified GILGEN sliding door drive unit, complete with bullet and burglar resistant door leaf construction,

      including an RC3 locking system, is unique to the market.

      • Configured as a single-leaf sliding door
      • High-performance drive mechanism for heavy door leaves
      • FLUVERI multi-point locking mechanism (concealed by integration into door leaf)
      • No bottom guide rail required
      • Suitable for integration into a building management system (TUWE VdS)
      • Emergency release handle on the inside
      • Conforms to European EN 1627 burglar-resistance standards
      • Overall system certified as bullet-resistant according to EN 1522 standards
      • Door conforms to all applicable requirements and standards (EN 16005, DIN 18650)


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_Door_SL-GUARD_FB4_RC3
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииAutomatic Sliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Автоматические двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Описание Uniclass 2015High security doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors