Опубликуйте свои продукты
Ginger 4581-1 Columnar Single Ada Hall Light
Ginger

Ginger 4581-1 Columnar Single Ada Hall Light

  • Premium high grade material utilizing forged, machined and die cast manufacturing processes.
  • Compact florescent bulbs with a GU24 socket. Not interchangeable with any Edison screw-base bulbs, incandescent bulbs cannot be used with these lights.
  • UL Listed for Damp Locations. ADA compliant.
  • May be installed with shade facing upward or downward.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: 4581-1/PC
    Item Weight: 5 pounds
    Package Dimensions: 12.2 x 10.3 x 8.5 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Traditional
    Finish: Bronze
    Material: Glass
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Compact Fluorescent

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinger-4581-1-Columnar-Single-Ada-Hall-Light
  • Тип продукцииHall
  • Группа продукцииLighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты