Опубликуйте свои продукты
Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture

  • Available Finishes: Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Nickel and Oil Rubbed Bronze - Hand Relieved.
  • Premium high grade material utilizing forged, machined and die cast manufacturing processes.
  • Compact florescent bulbs with a GU24 socket. Not interchangeable with any Edison screw-base bulbs, incandescent bulbs cannot be used with these lights.
  • UL Listed for Damp Locations.
  • May be installed with shade facing upward or downward.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: 4582/PC
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 4.2 x 18.9 x 10 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Rustic
    Finish: Bronze
    Material: Hand Blown or Murano Glass
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent Bulbs
    Special Features: Mirrored

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinger-4582-Columnar-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Тип продукцииBathroom
  • Группа продукцииLighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты