Опубликуйте свои продукты
Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture

  • Kubic 2 Light Bathroom Fixture.
  • Kubic Double Light with Large 4.6in Rosette Back Plate.
  • Hand-blown satin etched cased opal.
  • Can be installed Horizontally or vertically.
  • Bulbs: 2 A19 100w Max.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: 4682L/PC
    Item Weight: 2.3 pounds
    Product Dimensions: 3.5 x 19.1 x 4 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Chrome
    Wattage: 200.00
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Included Components: Double-Light Bathroom Fixture

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinger-4682L-Kubic-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Тип продукцииBathroom
  • Группа продукцииLighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties