Опубликуйте свои продукты
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL
Glamox Luxo

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type SL/SU softlight.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC10054709
  • Тип продукцииInteriörbelysning
  • Группа продукцииC10-P1
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)52
  • Ширина (мм)1537
  • Глубина (мм)154
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016