Опубликуйте свои продукты
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Cпецификация
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB0105-94
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииMIA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)37
  • Ширина (мм)32
  • Глубина (мм)56
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks