Опубликуйте свои продукты
WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

WALL-HUNG WC WITH FRONT OPENING OPEN 75 EASYCLEAN
Cпецификация
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0183C-01
  • Тип продукцииFloor WC and Bidets
  • Группа продукцииOP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)390
  • Ширина (мм)385
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets