Опубликуйте свои продукты
Shower Seat GIO-X816P/30
Goman

Shower Seat GIO-X816P/30

FOLDING SHOWER SEAT GROUND REINFORCEMENT GIOTTO INOX
Cпецификация
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY WITH LEG OF STRENGTHENING THE GROUND, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. LEG OF STRENGTHENING THE GROUND IN STAINLESS STEEL 304. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X816P/30
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGIO-X816P-30
  • Тип продукцииFolding seat
  • Группа продукцииGIO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)320
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)4.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Shower Seats