Опубликуйте свои продукты
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Tilting mirror with accident-proof reflecting surface - steel frame
Cпецификация
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0025-01
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)8.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815