Опубликуйте свои продукты
CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
ceramic washbasin Open with overflow and concave front edge
Cпецификация
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0280-01
  • Тип продукцииWash basins
  • Группа продукцииOP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)660
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)19.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815