Опубликуйте свои продукты
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

washbasin Flight with pre-assembled fixed bracket without overflow
Cпецификация
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0285-01
  • Тип продукцииWash basins
  • Группа продукцииErgonomic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815