Опубликуйте свои продукты
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
    Goman

    FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
    aisi304 stainless steel folding seat for shower, ppl slats - Leonardo series
    Cпецификация
    • folding shower seat with seat in ppl slats black), structure in aisi304 stainless steel, tube Ø25x2,0 mm. coated with wear-resistant epoxy-polyester material matt black color ral9005: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), countersunk screw Ø8. wall mounting plate made of 6-hole stainless steel. dimensions 360 (l) x 370 (p) mm. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150kg. Goman type code LEO-X818/08
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLEO-X818-35
    • Тип продукцииFolding seat
    • Группа продукцииLEX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
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
    Похожие продукты