Опубликуйте свои продукты
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    45° safety handle cm. 40x40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Cпецификация
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLEX-XMA4-94
    • Тип продукцииSupporting bars
    • Группа продукцииLEX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)685
    • Глубина (мм)87
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
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
    Похожие продукты