Опубликуйте свои продукты
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
folding bar cm. 80 with long plate and clutch for vertical locking - Classic antibacterial white series
Cпецификация
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZB13-01
  • Тип продукцииFolding and fixed bars
  • Группа продукцииCLS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)215
  • Ширина (мм)110
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)3.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
Похожие продукты