Опубликуйте свои продукты
Max Power Grommet
Max Power Grommet
    Götessons Design Group

    Max Power Grommet

    Comes in two variations, either with a socket and double USB or with a socket, HDMI and double USB 2,1 amps (when charging simultaneously in both outlets 1,05 amps/outlet). Can be chosen in black or white.
    Cпецификация
    • Max Power Grommet

      Fits a Ø 80 mm hole.

      Outlets:

      1 ext, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 1 USB A, 1 USB C. Colour: white, black

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmax-power-grommet
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииElectrical Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа